เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hawa Junior 100 GP
Hawa Junior 100 GP
    Hawa

    Hawa Junior 100 GP

    Hawa Junior 100 GP sliding door fitting for top-running glass doors up to 100 kg (220 lbs.), with running track flush with the ceiling. Optionally with soft and self closing mechanism. Wall or ceiling mounting. Minimal installation height.

    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hawa-junior-100-gp
    • Product familyDividing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-02-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor Panel
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 19 11 13
    • OmniClass TitleSliding Door Gear
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)