เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hawa Junior 100 Z Sliding door system
Hawa

Hawa Junior 100 Z Sliding door system

Hawa Junior 100 Z sliding door system for top-running wooden doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track. Optionally with soft and self closing mechanism. Wall or ceiling mounting.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hawa-junior-100-z
  • Product familyDividing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor Panel
  • UNSPSC nameWooden doors
  • UNSPSC code30171504
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Wood Doors
  • OmniClass Number23-17 19 11 13
  • OmniClass TitleSliding Door Gear
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors
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
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (40)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)