เผยแพร่สินค้าของคุณ
EFG Fixtel B07, TD, filetto totale
HECOEFG

EFG Fixtel B07, TD, filetto totale

  • EFG Fixtel è certificata dall'ente EXPIN, spin-off del Dipartimento ICEA dell'Università di Padova, su muratura esistente;
  • Filetto in punta tipo "Hi-Lo": il filetto più "alto" si consuma durante la fase di fresatura del materiale di base per evitare eccessivi attriti che potrebbero rompere le pareti del laterizio, mentre quello più "basso" garantisce la tenuta del fissaggio;
  • La filettatura presenta delle scanalature trasversali che aumentano la capacità di taglio e contemporaneamente trasportano la polvere di fresatura per evitare frizioni e rottura delle pareti interne dei laterizi;
  • EFG Fixtel ha un'elevatissima capacità di piega, certificata dall'ente EXPIN su murature esistenti. Questa caratteristica è sempre più importante per la sicurezza a causa del costante aumento dello spessore dell'isolamento degli edifici, del peso dei serramenti e dei vetri e delle dimensioni degli infissi;
  • La dimensione ridotta della testa permette di effettuare agevolmente l'inserimento della vite fino a filo del telaio, sia nei serramenti in legno che in quelli in PVC;
  • Sottotesta con sistema ad alette autosvasanti in modo da fresare perfettamente il telaio dell'infisso anche in caso di inserimento non preciso;
  • Sono disponibili tappi o coperture adesive per "nascondere" il fissaggio.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.efg-fixtel-b07-td-filetto-totale
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-11-17
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สกรู
  • OmniClass Number23-13 23 11 13 19
  • OmniClass TitleScrews