เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero
Acoustic Ceiling Grid Modular Mero
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Grid Modular Mero

    Mero combines classic architectural elegance with modern acoustic performance. Inspired by Romanesque architecture this acoustic ceiling effortlessly integrates into standard T grid ceiling systems to transform spaces of any size seamlessly.

    With various beam sizes and tile designs, Mero is easily tailored to your space. Choose between our curated predesigned layouts or explore endless possibilities with the Mero Visualiser offering over 600,000 unique combinations for a truly bespoke installation.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Layout 1 (Metric) | 600x600mm

      Layout 2 (Metric) | 600x600mm

      Layout 3 (Metric) | 1200x600mm

      Layout 4 (Metric) | 1200x1200mm

      Layout 1 (Imperial) | 24" x 24"

      Layout 2 (Imperial) | 24” x 24”

      Layout 3 (Imperial) | 48” x 24”

      Layout 4 (Imperial) | 48” x 48”

      ARCHISONIC® Felt - 100% PET (60% Post-consumer) in 45 colours and 33 Riftcut printed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acoustic-ceiling-grid-modular-mero
    • Product familyAcoustic Ceiling Baffles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Ceiling Baffles
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-12
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง