เผยแพร่สินค้าของคุณ
MULTILAYER Pipes
MULTILAYER Pipes
MULTILAYER Pipes
MULTILAYER Pipes
MULTILAYER Pipes
    Heliroma

    MULTILAYER Pipes

    Our Mutilayer range offers PE-RT / AL / PE-RT pipes and Insulated PE-RT / AL / PE-RT pipes. Combines the advantages of metal with the corrosion resistance of plastic. Insulated pipes are covered with thermal insulating sleeves of polyethylene foam and a film coating.
    สเปคสินค้า
    • HELIROMA HELIKLIMA pipes can be used for drinking water applications as well as for heating and cooling systems and other industrial applications. The pipe internal wall surface is extremely smooth, avoiding corrosion phenomena and limescale or deposits. HELIKLIMA pipes are flexible and easy to bend. The lightweight of the pipe is also an advantage for its use on wall-mounted installations.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.multilayer-pipes
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (12)