เผยแพร่สินค้าของคุณ
RED FIRE Pipe
RED FIRE Pipe
RED FIRE Pipe
RED FIRE Pipe
    Heliroma

    RED FIRE Pipe

    HELIROMA RED FIRE is is a piping system made of PP-R with fiberglass specially developed for fire suppression. A faser pipe with 3-layers, an internal layer made of PP-R 100, a middle layer made of PP-R 100 + fiberglass and an external layer made of PP-R 100. All layers have fire retardant additive integrated, which grants fire protection to the pipe. RED FIRE system has a fire reaction classification B-s1,d0, which is the best fire resistance classification that a polymeric material can achieve.
    สเปคสินค้า
    • RED FIRE has a certificate of conformity for Sprinklers and BIE’s by AENOR and a FM Approval (FM) for wet pipe automatic sprinkler systems.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.redfire-pipe
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolypropylene
    • ออกเเบบโดยโปรตุเกส
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ท่อ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (20)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (12)