เผยแพร่สินค้าของคุณ
HENRY® 356C Multipro
HENRY® 356C Multipro
    HENRY

    HENRY® 356C Multipro

    HENRY® 356C MultiPro™ is a premium, commercial-grade, multipurpose adhesive excellent for commercial and residential installations. HENRY 356C has quick initial grab and ample working time and can be used for a wide variety of flooring applications.  

    Key Features 

    • Extremely versatile 
    • Aggressive early grab 
    • Excellent bond integrity 
    • Non-staining 
    • Moisture & alkali resistant 
    • Solvent-free & low odor 
    • Antimicrobial product protection 

    Standards 

    SystemOne 

    CRI Green Label Plus 

    HENRY’S Best 10-Year


    สเปคสินค้า
    • Flooring Type 

      Rough-Backed Carpet  

      Smooth-Backed Carpet 

      Felt-Backed Sheet Vinyl, Cork Sheet Underlayment 

      Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 1.7 g/L, calculated, SCAQMD 1168

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.henry-356C
    • Product familyHenry® Flooring Adhesives
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet and Carpet Tile
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นประเภทอื่นๆ