เผยแพร่สินค้าของคุณ
Turnstile B700
Turnstile B700
    Heras

    Turnstile B700

    Available in a range of configurations to match a wide variety of security levels, operational and aesthetic requirements, such as: 90’ 4-arm, 120’ 3-arm , single, straight arm, solid rotor. Materials and finishes include high quality polyester powder coating in a wide range of colours, and optional galvanised and stainless steel frame and rotors to withstand the harshest external environments.

    The heavy duty mechanism with continuously rated solenoids is designed for intensive use. The rubber coupling between rotor and mechanism minimises vibration, noise, bounce-back, and wear on mechanism.

    A solid state control unit interfaces to most available access control and membership systems. Key operated overrides allow passage during power failure and aid installation and diagnostics.

    A special non-return sprocket assembly prevents unauthorised entry when rotor is moving or locked.

    The Heras turnstile B700 is ideal for commercial and industrial locations (specifically unmanned perimeter security and employee controlled entrances).

    สเปคสินค้า
    • • Category: Tourniquet/Turnstile/Drehkreuz/Rotationsgrindar • Duration Unit: Maintenance advise every 6 months • Material: Steel • Name: B700 • Nominal Height: 2317 • Nominal Width: 1360 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Turnstile-B700
    • Product familyLandscaping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2317
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1360
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_32_35_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTurnstile systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTurnstiles
    • OmniClass Number23-29 13 23
    • OmniClass TitleAccess Control Turnstiles

    สินค้าใกล้เคียง