เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bar fence Atlas Grence Staander S
Bar fence Atlas Grence Staander S
    Heras

    Bar fence Atlas Grence Staander S

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(12 รีวิว)

    Grence Atlas is a strong and robust fence, manufactured with the new 'stent' technique. Compressed air is blown into the round, vertical bars to fix them firmly in the upper and lower beams. This 'clean' technique uses less energy and thanks to the smooth surface without welds, the fencing is less sensitive to moisture and dirt. Lower gates come with plastic safety caps on top of the vertical bars to prevent accidents.

    This solid fencing is ideal for offices, schools and other prominent high visibility locations.

    • Latest 'stent' manufacturing technique (no welding)
    • Elegant appearance for prominent visibility locations
    • Easy to combine with access gates and detection systems
    • Safe and suitable for any terrain
    • Moisture and dirt resistant
    สเปคสินค้า
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Atlas

      • Nominal Height: 932 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Fence-Grence-Atlas-180-200-250
    • Product familyLandscaping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fencing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2360
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 19 17
    • OmniClass TitleOrnamental Metal Fences