เผยแพร่สินค้าของคุณ
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
Heras Traffic Barrier XL2, XXL
    Heras

    Heras Traffic Barrier XL2, XXL

    The Heras Traffic Barrier range is a range of barriers for controlling (intensive) traffic flows. Barrier drives have low energy consumption yet provide sufficient power for fast opening and closing of barriers with a maximum arm length of 10 meters. The drive is housed in an attractively designed aluminum housing. This ensures your barrier looks sleek and solid.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HTB-XL2-XXL
    • Product familyLandscaping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1165
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)435
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)105
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC003588
    • ชื่อ ETIMTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBarrier parking control units
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVehicular Access and Parking
    • OmniClass Number23-39 11 11
    • OmniClass TitleTraffic Safety Barriers and Protections
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (14)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)