เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sliding gate uGate 12 m Single leaf
Sliding gate uGate 12 m Single leaf
Sliding gate uGate 12 m Single leaf
Sliding gate uGate 12 m Single leaf
    Heras

    Sliding gate uGate 12 m Single leaf

    Heras uGate sliding gate provides high security protection and wide opening dimensions. A single gate can give a free opening dimension of 12 meters, while a double gate can give a free passage width of up to 24 meters. uGate is available in heights from 1.8 to 2.5 meters. The strong and lightweight, cantilevered design of aluminum eliminates the need for wheels or tracks that can be blocked by dirt or snow. This electrically driven gate is available with Heracles or Atlas filling with a RAL powder-coated finish.

    uGate is CPR, DoP and EN certified and can be integrated with access control and security options, making it the perfect option for ports, high-risk areas, airports, transport and distribution centers and military facilities.

    สเปคสินค้า
    • • Category: Sliding Gates

      • Voltage : 230

      • Supply Phase: 1

      • Frequency: 50/60

      • Maintenance: Maintenance advised every 12 months or 30.000 cycles

      • Expected Life: 200.000 cycles

      • Material: aluminium

      • Name: uGate

      • Nominal Height: 1.800 - 2.500

      • Nominal Length: 9.930- 11.925

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Sliding-gate-uGate-120
    • Product familyLandscaping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)12000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_32_35_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 15 15
    • OmniClass TitleSliding Gates
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (10)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)