เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swing gate Euro 2 Heracles - double base plate
Swing gate Euro 2 Heracles - double base plate
Swing gate Euro 2 Heracles - double base plate
Swing gate Euro 2 Heracles - double base plate
Swing gate Euro 2 Heracles - double base plate
    Heras

    Swing gate Euro 2 Heracles - double base plate

    The Euro 2 is a versatile swing gate and very suitable for securely closing off access to your site. The 180° opening gate with a maximum passage of 10 meters offers plenty of space for vehicles and pedestrians. With its hard-to-force lock, the Euro 2 stands for optimum security. The wide choice of accessories, infills, possible widths and heights means that the Euro 2 swing gate always meets your specific needs.

    This makes this gate extremely suitable for commercial buildings, office buildings, educational institutions, parking garages and sports clubs. The gate is easy to adapt to many security needs. Read more in the brochure about the different locks, styles and expansion options.

    สเปคสินค้า
    • • Category: Swing Gate

      • Duration Unit: Maintenance advised every 12 months

      • Expected Life: 100000 cycles

      • Material: Steel

      • Name: Euro 2

      • Nominal Height: 1000 - 2500

      • Nominal Length: 1935 - 10035

      • Warranty Description: 1 year

      • Warranty Duration Labour: 1 year

      • Warranty Duration Parts: 1 year

      • Warranty Duration Unit: 1 year

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Swing-gate-Euro-2-Heracles-double-baseplate
    • Product familyLandscaping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Gates
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)10000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ประตูรั้ว
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_32_35_37
    • Uniclass 2015 DescriptionHinged gate systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 15 17
    • OmniClass TitleSwinging Gates
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
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (10)
    3.6 จาก 5 ดาว 3.6 (15)