เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
    Heras

    Bar Fence Theia - Post (L-XL)

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(13 รีวิว)

    A fence that you can see through and that at the same time guarantees privacy by limiting the view from the outside.

    Bar fencing Theia is the answer to the need for a fencing that offers both privacy and openness. In this way Theia combines the best of both worlds.

    Bar fencing is often used for the security of companies, office locations, hospitals and apartment complexes. But a regular bar fencing often provides a view from the outside, something that is not always desirable for some locations. Theia is then the solution: this fence offers an unobstructed view from the inside, but little or no view from the outside.

    สเปคสินค้า
    • • Category: Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Theia

      • Nominal Height: 935 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Theia-1000-1500
    • Product familyLandscaping
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fencing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2360
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเนเธอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเนเธอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 19 17
    • OmniClass TitleOrnamental Metal Fences