เผยแพร่สินค้าของคุณ
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
    Hesco

    HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier

    Manufactured in Europe
    contact: support@hesco.com

    MIL 10B CL 
    The original earth-filled defensive barriers

    Its unrivalled innovative design has safeguarded personnel, vehicles, equipment, facilities and other critical assets for governments, the military and humanitarian and civilian operations for over two decades.

    MIL CAN BE USED FOR:

    • DEFENSIVE WALLS
    • FORWARD OPERATING BASES
    • ACCOMMODATION BUNKERS
    • PERIMETER SECURITY
    • BLAST AND BALLISTIC PROTECTION
    • COMMAND & CONTROL CENTRES
    • TRAINING GROUNDS & SHOOT HOUSES
    • MILITARY COMPOUNDS
    • AMMUNITION STORAGE
    • EXPLOSIVE TRAVERSES
    • VEHICLE CHECK POINTS
    • HOSTILE VEHICLE MITIGATION
    สเปคสินค้า
    • Geotextile -lined welded mesh barrier coated to ASTM A 856. All wires conform to BS EN 10218-2:2012, Zinc-Aluminum coatings are to BS EN 10244-2:2009, where appropriate. The geotextile is a heavy-duty, non-woven, permeable, polypropylene fabric, available in either beige or green color.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.hesco-mil-10b-cl
    • Product familyHESCO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MIL Units
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    สินค้าใกล้เคียง