เผยแพร่สินค้าของคุณ
Holder, 477-00-100
Holder, 477-00-100
Holder, 477-00-100
    HEWI

    Holder, 477-00-100

    Range 477 Holder, small - ring-shaped wall-mounted bracket - serves as holder for tumblers or soap dish inserts - 98 mm wide, 25 mm high and 99 mm deep, insert opening 74 mm in diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.477-00-100
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tumbler/ Holder
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)25
    • กว้าง (มิลลิเมตร)98
    • ความลึก (มิลลิเมตร)99
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010146
    • ชื่อ ETIMGlass/toothbrush holder
    • UNSPSC nameSanitary pumps
    • UNSPSC code40151519
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste