เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soap dispenser, 477-06-10005
Soap dispenser, 477-06-10005
Soap dispenser, 477-06-10005
    HEWI

    Soap dispenser, 477-06-10005

    Range 477 Soap dispenser - cylindrical container in ring-shaped, wall-mounted bracket - used to hold standard liquid soap - allows one-hand operation - soap dosage control by means of a large push-button at the front - container can be removed - anti-theft protection through concealed screw fixing - lockable container lid - wall-mounted base to conceal drill holes must be ordered separately (477.06.E04) - 76 mm wide, 214 mm high, 119 mm deep, diameter of container 76 mm, capacity 500 ml - wall-mounted base and holder made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - push-button made of high-quality polyamide in HEWI colour 92 (anthracite grey) - container and lid made of matt white transparent synthetic material - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.477-06-10005
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)214
    • กว้าง (มิลลิเมตร)76
    • ความลึก (มิลลิเมตร)119
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010549
    • ชื่อ ETIMSoap dispenser
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS