เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560
Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560
Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower tray 2000 x 2000 mm, 700-34-10560

    Curtain rail, S 700 - arranged horizontally, rails connected at right-angles with curtain rings - made from high-quality stainless steel, powder-coated in accordance with the HEWI colour chart (premium colours available at an additional cost) - including 40 curtain rings - for a shower tray measuring 2000 x 2000 mm - Wheelbase 1987 x 1987 mm - recommended curtain width: 2 × 2500 mm - Rail diameter 25 mm, Rosette diameter 70 mm - can be made short to a length of up to 320 mm at each end on site - Fixed to the wall and ceiling using roses, ceiling hanger required - including corrosion-free and tested HEWI fixing materials, as well as sealing tape for sealing the drill holes
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.700-34-10560
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower curtain rail
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-10-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2022
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2022
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolypropylene
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011493
    • ชื่อ ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย