เผยแพร่สินค้าของคุณ
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
active+ Adjustable mirror, 801-01D100
    HEWI

    active+ Adjustable mirror, 801-01D100

    Range 801 Adjustable mirror - rectangular crystal glass mirror with rounded edges and integrated splinter protection - mirror adjustable by max. 28° using cranked cord control and therefore usable in standing or sitting position - for wall mounting - 599 mm wide, 540 mm high and 6 mm thick - mirror is made of plate glass - holding element and crank made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - with cord re-routing suitable for prewall installation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-01D100
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirrors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)540
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)69
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010550
    • ชื่อ ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors