เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040
    HEWI

    Cosmetic mirror, illuminated, LED, 950-01-26040

    Cosmetic mirror - round, illuminated - LED lights all round, 20 mm wide - mirror is concave on one side - 5x magnification - mirror diameter 200 mm, can be turned and tilted - flex-LED 12 V, ca. 4.5 Watt - two light colours, adjustable, warm white approx. 3000 Kelvin or cold white approx. 5700 Kelvin - in a chrome-plated metal frame - diameter of the mirror surface 160 mm - on a double-joint arm, mobile, length approx. 400 mm - direct connection without a cable, 220-240 V - on and off switch behind the mirror - CE and UKCA marking according to EMC Directive 2014/30/EU - protection class I, IP rating IP44 - This product contains a light source of energy efficiency class F - for wall mounting, concealed 3-point attachment - wall attachment diameter 100 mm, depth approx. 33 mm - including non-corrosive HEWI attachment material - high-quality chrome plating - suitable for power supplies with voltages between 200 and 240 V, and grid frequencies of between 50 and 60 Hz
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.950-01-26040
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirrors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)315
    • ความลึก (มิลลิเมตร)234
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010550
    • ชื่อ ETIMMirror
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)