เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEWI active+ L-shaped support rail
HEWI active+ L-shaped support rail
HEWI active+ L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI active+ L-shaped support rail

    Range 801 L-shaped support rail - vertical and horizontal bars joined at right-angles with fixing roses made of steel - for holding on to and providing support - with continuous, corrosion resistant steel core - can be mounted in left hand or right hand position - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - horizontal length 400 mm, vertical length 900 mm, 89 mm deep - bar diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - upgrade kit, toilet roll holder can be retrofitted
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-22D110
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์L-shaped support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)970
    • กว้าง (มิลลิเมตร)470
    • ความลึก (มิลลิเมตร)89
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
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
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)