เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEWI active+ Rail with shower head holder
HEWI active+ Rail with shower head holder
HEWI active+ Rail with shower head holder
    HEWI

    HEWI active+ Rail with shower head holder

    Range 801 Rail with shower head holder - vertical rail with right-angled ends with steel fixing roses and shower head holder - centre-to-centre 900 mm - 89 mm deep, rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - suitable for shower heads of various manufacturers - shower head holder can be continuously tilted and, after pulling or pushing a large lever, its height can be adjusted - conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the handheld shower head - with continuous, corrosion resistant steel core - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-33D110
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower head rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)970
    • กว้าง (มิลลิเมตร)104
    • ความลึก (มิลลิเมตร)134
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010140
    • ชื่อ ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
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
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)