เผยแพร่สินค้าของคุณ
Support rail WARM TOUCH, 801-36-10050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-10050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-10050
Support rail WARM TOUCH, 801-36-10050
    HEWI

    Support rail WARM TOUCH, 801-36-10050

    Range 801 grab bar - Made from high-quality chrome-optic coated polyamide with a warm feel - Bar curved up at right-angles at the ends with steel mounting rosettes - For holding on to and for support - With continuous, corrosion-resistant steel core - Wall mounting with wall-specific mounting material and HEWI rosettes - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Centre distance 300 mm - Depth 89 mm , Clearance to the wall 56 mm , Rod diameter 33 mm, Rosette diameter 70 mm - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-36-10050
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)89
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing