เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEWI Grab bar (ADA)
HEWI Grab bar (ADA)
HEWI Grab bar (ADA)
    HEWI

    HEWI Grab bar (ADA)

    Grab bar (USA) from Range 801 - rail curved at right-angles at the ends with steel fixing roses - for holding onto and as a support - with corrosion-protected steel core throughout - wall mounting with wall-specific fixing material and roses from HEWI - c to c 18 inch (457 mm), 2 3/4 inch (70 mm) deep - rail diameter 1 5/16 inch (33 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - maximum loading capacity 330 lbs (150 kg) - made from high-grade synthetic material in the HEWI colors 99 (pure white), 95 (stone gray), 92 (anthracite gray), 90 (jet black), 86 (sand), 84 (umber) and 33 (ruby red) - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017 - toilet paper holder upgrade kit 801.50US010 can be retrofitted
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-36US120
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)527
    • ความลึก (มิลลิเมตร)71
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
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
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)