เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stationary support rail, 801-50-310
Stationary support rail, 801-50-310
Stationary support rail, 801-50-310
    HEWI

    Stationary support rail, 801-50-310

    Range 801 Stationary support - two parallel rails running one above the other joined by a connecting bend - for holding on to and providing support - weight capacity 100 kg - with continuous, corrosion resistant steel core and wall plate made of polyamide with integrated steel core - for wall mounting with wall-specific HEWI fixing material - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply - concealed fixing - 700 mm projection, 259 mm high and 78 mm deep, 33 mm rail diameter - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - toilet roll holder 801.50.011, WC flushing mechanism (radio-controlled) 801.50.060 and floor supports 950.50.021XA and 950.50.023XA for retrofitting - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-50-310
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged and stationary support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)259
    • กว้าง (มิลลิเมตร)78
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars