เผยแพร่สินค้าของคุณ
Removable hanging seat, Seat 450 mm wide and 352 mm deep, polyamide seat and back rest slats 60 mm wide, 801-51-110
Removable hanging seat, Seat 450 mm wide and 352 mm deep, polyamide seat and back rest slats 60 mm wide, 801-51-110
Removable hanging seat, Seat 450 mm wide and 352 mm deep, polyamide seat and back rest slats 60 mm wide, 801-51-110
Removable hanging seat, Seat 450 mm wide and 352 mm deep, polyamide seat and back rest slats 60 mm wide, 801-51-110
    HEWI

    Removable hanging seat, Seat 450 mm wide and 352 mm deep, polyamide seat and back rest slats 60 mm wide, 801-51-110

    Range 801 Removable hanging seat - Construction from bars, seat and back slats - serves as a removable seat in the shower area - for hanging in shower handrails and grab rails, Rod diameter 30, 32 and 33 mm - 450 mm wide, 472 mm high, 500 mm deep - seat 450 mm wide, 354 mm deep - Seat elements 60 mm in width - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour chart - With corrosion-resistant steel core - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-51-110
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and Stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)472
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010872
    • ชื่อ ETIMShower seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats