เผยแพร่สินค้าของคุณ
Backrest, 801-51-910
Backrest, 801-51-910
Backrest, 801-51-910
    HEWI

    Backrest, 801-51-910

    Range 801 Backrest rail - padded backrest with right-angled rails attached on both sides and fixing roses - serves as back support for toilet users - with continuous, corrosion resistant steel core - for wall mounting with roses - 670 to 730 mm wide, 220 mm high and 150 mm deep, backrest 350 mm wide, rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - backpad made of black PUR - made of high-quality polyamide according to HEWI colour chart - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-51-910
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Back rest rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)220
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)164
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers