เผยแพร่สินค้าของคุณ
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132
Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132
    HEWI

    Backrest, meets the requirements of British Standard, Backrest anthracite grey, 801-51-9132

    Back rest, Series 801 - back rest with right-angled rods and fixing rosettes on both sides - user-friendly wall distance of 230 mm - serves to support the back on the WC - with continuous, corrosion-protected steel core - wall mounting with rosettes - 435 to 535 mm wide, 230 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm, rosette diameter 70 mm - back rest made of synthetic material in HEWI colour 92 (anthracite grey) - made of high-gloss polyamide according to HEWI colour table
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.801-51-9132
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Back rest rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers