เผยแพร่สินค้าของคุณ
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
Adjustable mirror, 802-01-100R
    HEWI

    Adjustable mirror, 802-01-100R

    Range 802 LifeSystem Adjustable mirror (lever on right) - rectangular crystal glass mirror with rounded edges and integrated splinter protection - easy adjustment of the tilt between 0 to 28° from a seated position - lever on right - 725 mm wide, 741 mm high, mirror 69 mm deep, clear distance between wall and handle 139 mm - gripping rail made of high-gloss chrome-plated brass, axle made of polished and anodised aluminium in colour E6 EV1 - with ergonomic handle made of polyamide according to HEWI colour chart - including non-corrosive HEWI fixing material.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.802-01-100R
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mirrors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)741
    • กว้าง (มิลลิเมตร)725
    • ความลึก (มิลลิเมตร)172
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010550
    • ชื่อ ETIMMirror
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors