เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hanging seat Premium, with height adjustment, 802-51-13460
Hanging seat Premium, with height adjustment, 802-51-13460
Hanging seat Premium, with height adjustment, 802-51-13460
    HEWI

    Hanging seat Premium, with height adjustment, 802-51-13460

    Range 802 LifeSystem Premium removable hanging seat - Ergonomically shaped seat with backrest and armrests - Used for safe sitting in the shower area - high-quality plastic surface and scratch-resistant powder coating - seat can be folded up to save space - maintenance-free, Permanently smooth-running joint - 652 mm wide, 559 mm high, 661 mm deep - 762 mm high and 270 mm deep when folded up - seat 452 mm wide, 450 mm deep - Seat with water drainage - Seat height adjustable in four steps from 420 mm to 510 mm (30 mm each) - for mounting in all HEWI shower handrails and grab rails - Stainless steel suspension, powder-coated in the HEWI colours signal white, glossy with seat/backrest surface and armrests made of high-quality PUR/integral rigid foam in SD (signal white), matt) or suspension in anthracite, glossy with seat/backrest and armrests in DR (anthracite), matt) with high-gloss chrome-plated design elements - Armrests can be folded up and down separately - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - fulfils the DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601 requirements. - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.802-51-13460
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and Stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)559
    • กว้าง (มิลลิเมตร)652
    • ความลึก (มิลลิเมตร)661
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010872
    • ชื่อ ETIMShower seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย