เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200
    HEWI

    Hygiene waste bin, Capacity approx. 6 l, 805-05-200

    Range 805 Hygiene waste bin - cubic body with recessed wall base - used as container for hygiene waste - capacity approx. 6 l - concealed, integrated bag holder - lid with lifting flap - 160 mm wide, 300 mm high and 140 mm deep - for wall mounting - bin and lid made of high-quality stainless steel with satin surface finish - opening made of high-quality polyamide in HEWI 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.805-05-200
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)302
    • กว้าง (มิลลิเมตร)160
    • ความลึก (มิลลิเมตร)151
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011189
    • ชื่อ ETIMGarbage bucket
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units