เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
Hygiene bag dispenser, 805-06-700
    HEWI

    Hygiene bag dispenser, 805-06-700

    Range 805 Hygiene bag dispenser - cubic body with recessed wall base - holds and dispenses proprietary hygiene bags made of synthetic material, max. Pack size L 130 x W 90 x H 20 mm - for wall mounting - 150 mm wide, 92 mm high and 37 mm deep - made of high-quality stainless steel, satin surface finish - including non-corrosive HEWI fixing material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.805-06-700
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)92
    • กว้าง (มิลลิเมตร)150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)37
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC012353
    • ชื่อ ETIMAccessories bathroom accessories
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS