เผยแพร่สินค้าของคุณ
Toilet brush unit, 805-20-100
Toilet brush unit, 805-20-100
Toilet brush unit, 805-20-100
    HEWI

    Toilet brush unit, 805-20-100

    Range 805 Classic Toilet brush unit - brush handle with replaceable black brush head made of polyamide - brush holder with curved bottom and spherical, semi-open top in ring-shaped bracket - suspended brush - top part can be rotated - container is removable, but can also be fitted to prevent theft - brush head can be replaced due to bayonet fixing - anti-theft protection through concealed screw fixing - 141 mm wide, 470 mm high and 140 mm deep - container made of high-quality polyamide in HEWI colours 90 (jet black), 92 (anthracite grey), 98 (signal white) or 99 (pure white) - holder and brush handle made of high-quality stainless steel, satin surface finish
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.805-20-100
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet brushes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)470
    • กว้าง (มิลลิเมตร)141
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010555
    • ชื่อ ETIMLavatory brush set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS