เผยแพร่สินค้าของคุณ
Backrest, 805-51-906
Backrest, 805-51-906
Backrest, 805-51-906
    HEWI

    Backrest, 805-51-906

    Back support, Series 805 - back rest with right-angled fixing rods attached on both sides - serves to support the back on the WC - Mounted on folding support handles of Series 805 - adjustable on site - 650 to 750 mm wide, 150 mm deep, back rest 334 mm high and 370 mm wide, rod diameter 33 mm - back rest made of synthetic material in HEWI colours 98 (signal white), 92 (anthracite grey) and 90 (jet black) - Connection made of high-quality stainless steel, surface matt ground - meets the requirements according to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.805-51-906
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Back rest rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)334
    • กว้าง (มิลลิเมตร)783
    • ความลึก (มิลลิเมตร)105
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyamide
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-25 45 11 23
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Baths and Showers