เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hair dryer holder, 900-00-00040
Hair dryer holder, 900-00-00040
Hair dryer holder, 900-00-00040
    HEWI

    Hair dryer holder, 900-00-00040

    Hair dryer holder System 900 - holder made of high-quality stainless steel chrome-plated - With insert to protect against damage to the hairdryer - Insert made of high-quality synthetic material in HEWI colours 92 (anthracite grey) and 98 (signal-white) - inside 78 mm high, 37 mm wide and 104 mm deep - for wall mounting, concealed fixing - including non-corrosive HEWI fixing material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-00-00040
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hair dryer holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)37
    • กว้าง (มิลลิเมตร)89
    • ความลึก (มิลลิเมตร)104
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - เครื่องเป่ามือและผม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC000546
    • ชื่อ ETIMHair dryer/hair styler
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units