เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shelf with grab bar, 900-03-00040
Shelf with grab bar, 900-03-00040
Shelf with grab bar, 900-03-00040
    HEWI

    Shelf with grab bar, 900-03-00040

    Shelf with Support rail - shelf with integrated support rail at the front - continuous mirror solution possible - holder made of high-quality stainless steel chrome-plated - Glass plate with anti-splinter film, white back-painted - 720 mm wide, 70 mm high, 188 mm deep - diameter support rail 25 mm - including non-corrosive HEWI fixing material
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-03-00040
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shelves, Shower baskets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)720
    • ความลึก (มิลลิเมตร)188
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011163
    • ชื่อ ETIMShelf
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units