เผยแพร่สินค้าของคุณ
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-00860
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-00860
SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-00860
    HEWI

    SENSORIC Disinfectant dispenser, 500 ml, 900-06-00860

    Electronic disinfectant dispenser from the System 900 range - angular base body - serves to hold standard disinfectant - with inner container for free filling, filling quantity 500 ml - inner container can be removed for cleaning - level indicator at the side - contact-free disinfectant dispensing - disinfectant is dispensed as a spray - enclosed sticker to identify the dispenser (if required to distinguish between soap, foam soap and disinfectant dispensers) - illumination of the disinfection area when the sensor is activated (blue light) - with battery change indicator - protection against misuse by locking device - maintenance-free - 102 mm wide, 270 mm high and 98 mm deep - for wall mounting - made of high-quality stainless steel, powder coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - including corrosion-free HEWI fixing material - batteries (AA 1.5 V / 4 pcs.) not included in the scope of supply - CE marking in accordance with EMC Directive 2014/30/EU
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-06-00860
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dispenser systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)274
    • กว้าง (มิลลิเมตร)108
    • ความลึก (มิลลิเมตร)98
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010549
    • ชื่อ ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers