เผยแพร่สินค้าของคุณ
SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660
SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660
SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660
    HEWI

    SENSORIC Disinfectant dispenser, wall model, 500 ml, 900-06-01660

    Electronic disinfection dispenser wall model - Made of stainless steel powder-coated in HEWI colours DX (matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - Contact-free disinfectant dispenser - Disinfectant is dispensed as a spray - Illumination of the disinfection area when the sensor is activated (blue light) - Dispenser serves to hold commercially available disinfectant - With inner container for free filling, capacity 500 ml - Side level indicator - Removable synthetic drip tray and inlay in HEWI colour 90 (jet black) - Engagement position for removing the pump or changing the battery - 387 mm high, 122 mm deep, 102 mm wide, weight: approx. 4 kg - For wall mounting - Including non-corrosive HEWI fixing material - Batteries (AA 1.5 V / 4 pcs.) not included in the scope of supply - CE and UKCA marking in accordance with EMC Directive 2014/30/EU
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-06-01660
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dispenser systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)387
    • กว้าง (มิลลิเมตร)102
    • ความลึก (มิลลิเมตร)122
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010549
    • ชื่อ ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-21 43 15 27
    • OmniClass TitleSanitary Goods Dispensers