เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEWI Toilet brush with lid
HEWI Toilet brush with lid
HEWI Toilet brush with lid
    HEWI

    HEWI Toilet brush with lid

    WC brush with cover - WC brush with cover made of stainless steel and replaceable brush head - Suitable for toilet brush set 900.20.001XA - Brush handle and cover made of stainless steel, matt ground - Brush head made of black polyamide with bristles in anthracite grey - Diameter 76 mm - Replacement of the brush head by bayonet lock
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-20-020XA
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet brushes
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)426
    • กว้าง (มิลลิเมตร)89
    • ความลึก (มิลลิเมตร)89
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011192
    • ชื่อ ETIMLavatory brush for set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
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
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)