เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA
Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA
    HEWI

    Rail with shower head holder (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA

    Shower head rail, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, mounting and shower head holder - c to c 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) deep - rail diameter 1 1/4 inch (32 mm), tube thickness 1/16 inch (2 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - load capacity up to 330 lbs (150 kg) - made of stainless steel, matt sanded - shower head holder made of high-quality matt polyamide in the HEWI colors 98 (signal white) and 92 (anthracite gray) - suitable for handheld shower heads from various manufacturers - shower head holder can be tilted continuously and, after pressing a large pushbutton, its height can be adjusted - cone-shaped insert on the shower head holder makes it easier to mount the handheld shower head - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-33-060XA
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower head rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)680
    • กว้าง (มิลลิเมตร)108
    • ความลึก (มิลลิเมตร)88
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC010140
    • ชื่อ ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing