เผยแพร่สินค้าของคุณ
L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-203XA
L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-203XA
L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-203XA
    HEWI

    L-shaped support rail with shower head holder, version left, 900-33-203XA

    L-shaped support rail with shower head holder, System 900 - left-hand version - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with fixing rosettes and shower holder - horizontal length 600 mm, vertical length 1250 mm, 88 mm depth - rail diameter 32 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, matt satin surface - Shower holder made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - Suitable for hand showers from various manufacturers - Shower holder can be continuously tilted and adjusted in height by pressing a large push button - Conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the shower head - for mounting on the wall with specific HEWI fixing material and roses - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-33-203XA
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์L-shaped support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)710
    • ความลึก (มิลลิเมตร)106
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit