เผยแพร่สินค้าของคุณ
L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version right, 900-33M200XA
L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version right, 900-33M200XA
L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version right, 900-33M200XA
    HEWI

    L-shaped support rail with magnetic shower head holder, version right, 900-33M200XA

    Angle handle with magnetic shower holder, System 900 - right-hand version - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with fixing rosettes and magnetic shower head holder - horizontal length 450 mm, vertical length 1250 mm, 88 mm depth - rail diameter 32 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, satin finished - shower holder made of high-quality stainless steel, satin finished - Suitable for hand showers from various manufacturers - simple and intuitive one-hand operation - Shower holder is infinitely adjustable, automatically fixed in place by magnets - wear-free clamping mechanism - conical holder on the shower holder can be adjusted to any angle - for mounting on the wall with specific HEWI fixing material and roses - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-33M200XA
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์L-shaped support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)560
    • ความลึก (มิลลิเมตร)88
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย