เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03040
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03040
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03040
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M03040

    Rail with shower head holder, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, Fixing rosettes and magnetic shower holder - Axle dimension 600 mm, 85 mm deep - Rod diameter 25 mm, Tube thickness 1.5 mm, Rosette diameter 70 mm - made of high quality stainless steel, chrome-plated - with magnetic shower holder made of high-quality stainless steel, chrome-plated - Suitable for hand showers from various manufacturers - simple and intuitive one-hand operation - Shower holder is infinitely adjustable, Automatic fixation by magnets - wear-free clamping mechanism - conical holder on the shower holder can be adjusted to any angle - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting - Additional sealing of the drilling points with sealing element possible (included in delivery)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-33M03040
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower head rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)670
    • กว้าง (มิลลิเมตร)103
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC010140
    • ชื่อ ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing