เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA
Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA
    HEWI

    Rail with magnetic shower head holder, 900-33M060XA

    Rail with shower head holder, System 900 - vertical rail with supports perpendicular to the wall, Fixing rosettes and magnetic shower holder - Centre-to-centre 24 inch (610 mm), 2 3/4 inch (70 mm) depth - rail diameter 1 1/4 inch (32 mm), tube thickness 1/16 inch (2 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - made of high-quality stainless steel, satin finished - shower holder made of high-quality stainless steel, satin finished - suitable for shower heads of various manufacturers - simple and intuitive one-hand operation - Shower holder is infinitely adjustable, automatically fixed in place by magnets - wear-free clamping mechanism - conical holder on the shower holder can be adjusted to any angle - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-33M060XA
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower head rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)677
    • กว้าง (มิลลิเมตร)102
    • ความลึก (มิลลิเมตร)75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC010140
    • ชื่อ ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing