เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mm, 900-34-10360
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mm, 900-34-10360
Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mm, 900-34-10360
    HEWI

    Shower curtain rail, for shower 1200 x 1200 mm, 900-34-10360

    Curtain rail, System 900 - horizontally arranged rails connected at right-angles, with curtain rings - made of high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colour DX (white deep matt) with 24 curtain rings made of white POM or powder-coated in HEWI colours DC (black deep matt) and SC (dark grey pearl mica deep matt) with 24 curtain rings made of black POM - for shower tray 1200 x 1200 mm - fixing spacing 1187 x 1187 mm - recommended curtain width 3500 mm - rail diameter 25 mm, rose diameter 70 mm - can be shortened at the ends on site to 320 mm - fixing with roses to wall and ceiling, ceiling support required - including non-corrosive and tested HEWI fixing material and sealing tape for sealing the drilling points
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-34-10360
    • Product familySanitary
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower curtain rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1222
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1222
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฉากกันอาบน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011493
    • ชื่อ ETIMShower curtain rail
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains