เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEWI Shower grab rail
HEWI Shower grab rail
HEWI Shower grab rail
    HEWI

    HEWI Shower grab rail

    Support grab rail, System 900 - horizontally arranged, joined at right-angles with mounting roses - left-hand version - Horizontal lengths 765 mm and 475 mm, 88 mm deep - Rod diameter 32 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Made from high-quality stainless steel, powder-coated in HEWI colours DX (deep matt white), DC (matt black) and SC (matt dark grey pearl mica) - reduced number of mounting roses due to innovative corner connection - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-35-10360
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower grab rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)70
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)510
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder Coatings
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
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
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (35)