เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-400XA
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-400XA
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-400XA
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and shower head holder, 900-35-400XA

    Shower handrail with sliding shower holder bar, System 900 - Rails arranged vertically and horizontally, Rods connected at right angles with fixing rosettes and shower holder - with shower rail that can be moved sideways (for installation) - Vertical length 1250 mm, Horizontal length 765 mm, 88 mm deep - Rod diameter 32 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Made from high-quality stainless steel, matt polished - Shower holder made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - Suitable for hand showers from various manufacturers - Shower holder can be continuously tilted and adjusted in height by pressing a large push button - Conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the shower head - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-35-400XA
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower grab rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1320
    • กว้าง (มิลลิเมตร)835
    • ความลึก (มิลลิเมตร)105
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolyamide
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationRailing
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย