เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder (ADA), version right, 900-35M36240
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder (ADA), version right, 900-35M36240
Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder (ADA), version right, 900-35M36240
    HEWI

    Shower grab rail with sideways adjustable vertical support bar and magnetic shower head holder (ADA), version right, 900-35M36240

    Shower handrail with sliding shower holder bar, System 900, Corner mounting - Rails arranged vertically and horizontally, rails connected at right angles with fixing rosettes and magnetic shower holder with shower head rail that can be pushed to the side (for installation) - left-hand version - Vertical length 49 3/16 Inch (1250 mm), horizontal lengths (corner mounting) 31 1/2 Inch (800 mm) each, 2 3/4 inch (70 mm) depth - rail diameter 1 1/4 inch (32 mm), tube thickness 1/16 inch (2 mm), rose diameter 2 3/4 inch (70 mm) - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - shower holder made of high-quality stainless steel, chrome-plated - suitable for shower heads of various manufacturers - simple and intuitive one-hand operation - Shower holder is infinitely adjustable, automatically fixed in place by magnets - wear-free clamping mechanism - conical holder on the shower holder can be adjusted to any angle - reduced number of mounting roses due to innovative corner connection - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape to seal the drilling points - Please note when using with hanging seats: Compatibility check required. - A detailed list of possible combinations of hand rails, L-shaped rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product. - meets the requirements of 2010 ADA standards and ICC/ANSI A117.1-2017
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-35M36240
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower grab rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1317
    • กว้าง (มิลลิเมตร)835
    • ความลึก (มิลลิเมตร)835
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย