เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mobile support rail, 900-36-01440
Mobile support rail, 900-36-01440
Mobile support rail, 900-36-01440
    HEWI

    Mobile support rail, 900-36-01440

    Mobile support rail, System 900 - Straight bar with uprights and rosettes moulded to the wall - for mobile use - Centre distance 900 mm, 90 mm deep - Rod diameter 32 mm, Tube thickness 2 mm, Rosette diameter 70 mm - Simple installation thanks to individually mountable stainless steel mounting plates (included), For attaching the grab rail - is secured with fastening screw (theft protection) - made of high-quality stainless steel, chrome-plated - including corrosion-free and tested HEWI fixing material for wall mounting - Please note when using with suspended seats: Compatibility check required. - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - A detailed list of the possible combinations of grab rails, Angled rails and shower handrails with matching hanging seats can be found in our online catalogue in the download area of the respective product.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-36-01440
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)67
    • กว้าง (มิลลิเมตร)967
    • ความลึก (มิลลิเมตร)90
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011028
    • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGrabs
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units