เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEWI Hinged support rail Duo
HEWI Hinged support rail Duo
HEWI Hinged support rail Duo
    HEWI

    HEWI Hinged support rail Duo

    hinged support rail Duo, Design (B), System 900 - Two parallel rails, round gripping levels arranged on top of each other - with toilet roll holder - Can be folded upwards and folded downwards with braked movement - Projection 700 mm , Height 256 mm and width 75 mm , diameter of upper rail 33.7 mm, diameter of bottom rail 25 mm - Made from high-quality stainless steel, chrome-plated - Wall plate made of polyamide with integrated steel core and cover made of chrome-plated stainless steel - for mounting with non-corrosive and tested HEWI fixing material for different wall systems (to be ordered separately). Sealing tape for sealing the fixing points is included in the delivery - tested up to 150 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Floor supports 900.50.02040 and 900.50.02140 can be retrofitted - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Fulfils the ÖNORM B1600/1601 and SIA 500 requirements
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-50-16340
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged and stationary support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)256
    • กว้าง (มิลลิเมตร)75
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)