เผยแพร่สินค้าของคุณ
HEWI Hinged support rail
HEWI Hinged support rail
HEWI Hinged support rail
    HEWI

    HEWI Hinged support rail

    Swing-up grab bar, System 900 - with a horizontal, round handle level - for holding, supporting and raising the patient - can be folded upwards and folded downwards with braking - permanently smooth-running, low-maintenance joint, preset in the factory - 600 mm projection, 259 mm high and 78 mm wide, bar diameter 33 mm - load capacity up to 100 kg - wall plate and extension arm made of high-quality synthetic material in HEWI colours 98 (signal white) and 92 (anthracite grey) - top grab bar made of metal, in stainless steel look - for mounting with corrosion-free and tested HEWI fixing material for different wall constructions (to be ordered separately) - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of delivery - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - meets the requirements of DIN 18040
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.900-50B216XA
    • Product familyAccessibility
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hinged and stationary support rails
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-03-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)259
    • กว้าง (มิลลิเมตร)78
    • ความลึก (มิลลิเมตร)600
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010078
    • ชื่อ ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
    2.5 จาก 5 ดาว 2.5 (16)